Kretskortpluggforbinder - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 7, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, Artikkel med festenese

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1946956
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918891602
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,408 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk