Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 6-ST-RF - 1946406

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 6, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, Artikkel med festeflens

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1946406
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918893651
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk