Kretskortpluggforbinder - MSTBA 2,5/ 2-G-5,08THTPIN26R32 - 1946202

Bildet viser en 8-polet variant

Basishus, Nominell strøm: 12 A, Antall poler: 2, Delingsmål: 5,08 mm, Farge: svart, Kontaktoverflate: Tinn, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1946202
Forpakningsenhet 330 STK
Minimum bestillingsmengde 330 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
GTIN 4017918864125
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,090 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk