Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1945672

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Gull

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Forgylte kontakter sikrer langtidsstabil overføringskvalitet
  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945672
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918862022
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,000 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk