Kretskortpluggforbinder - PC 4/ 2-ST-7,62 BD:4U1,4N1 - 1945656

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 20 A, poltall: 2, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945656
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918862114
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,310 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk