Kretskortpluggforbinder - MSTBP 2,5/ 3-ST BK - 1945591

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 3, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn
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
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945591
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918858766
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 5,660 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk