Kretskortpluggforbinder - SMSTBA 2,5/16-G-5,08 GY - 1945559

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 16, delingsmål: 5,08 mm, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Skrå tilkobling muliggjør arrangement i flere rekker på kretskortet
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945559
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918858841
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,440 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk