Basislist - MC 1,5/ 3-G-3,81 THT-R32 - 1945465

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945465
Forpakningsenhet 470 STK
Minimum bestillingsmengde 470 STK
Katalogside Side 162 (CC-2009)
GTIN 4017918858384
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,000 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk