Basislist - MC 1,5/ 2-G-3,81 THT-R32 - 1945452

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 2, delingsmål: 3,81 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945452
Forpakningsenhet 470 STK
Minimum bestillingsmengde 470 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 162 (CC-2009)
GTIN 4017918858377
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,240 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk