Stiftlist - PST 1,0/21-3,5 - 1945287

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stiftlist, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 250 V, poltall: 21, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Egnet for bølge- og reflowloddeprosesser
  • Optimal pluggeometri for alle COMBICON-Pinstrip-plugger
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945287
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AACLAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918883454
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,388 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk