Kretskortpluggforbinder - DFK-MSTB 2,5/ 6-G-5,08BD13-8SO - 1945083

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Gjennomføringshus, nominell strøm: 12 A, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Lodde-/flatstikktilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Kabeltilkobling på utstyrets innside åpner for fleksibel posisjonering av veggjennomføringen
  • Fritt valg - fast loddetilkobling eller standardisert flatpluggtilkobling
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1945083
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAFJA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918857561
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,155 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk