Gjennomføringshus - MSTBA 2,5/11-G-RN - 1944877

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 11, delingsmål: 5 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Artikkel med festenese

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1944877
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 313 (C_1_2013)
GTIN 4017918891114
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,619 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk