Stiftlist - PST 1,0/ 4-3,5 (VPE1000) - 1944547

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 6 A, poltall: 4, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: Lodding, Maksimal strøm retter seg etter pluggen som brukes. Den laveste av de to strømverdiene for plugg og stiftlist er avgjørende. Stiftlisten er fremstilt i et kunststoff som tåler høye temperaturer og er dermed egnet for reflowprosessen.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1944547
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918883522
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk