Prøvestikker - MPS-MT 1-S - 1944372

Prøveplugg, består av prøvespiss Ø 1,0 mm og bøssing Ø 2,0 mm

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1944372
Forpakningsenhet 1 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Katalogside Side 831 (C_1_2013)
GTIN 4017918863708
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,600 g
Tolltariffnummer 85444290
Opprinnelsesland DE (Germany)
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk