Kretskortpluggforbinder - MSTBT 2,5/ 7-ST-5,08 BD:1-7 - 1944026

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 7, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, kontaktoverflate: Tinn
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
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1944026
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918848644
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,773 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk