Gjennomføringshus - PC 6-16/ 4-G-10,16 BUGY NZ11803 - 1943991

Bildet viser en 8-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 76 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 4, delingsmål: 10,16 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Sølv, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943991
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABEBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918850883
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 14,910 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk