Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 4-ST-3,81 BUGYNZ10224 - 1943904

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, poltall: 4, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943904
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918850760
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,984 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk