Kretskortpluggforbinder - PC 4 HV/ 4-ST-7,62 BUGYNZ10223 - 1943881

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortplugg, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 1000 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943881
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918850753
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk