Gjennomføringshus - PC 4/ 4-G-7,62 BUGYNZ10221 - 1943852

Bildet viser en 5-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 20 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 4, delingsmål: 7,62 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Festeflens tilbehør art.nr. 1827570

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943852
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AABBBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918850937
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 7,600 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk