Gjennomføringshus - IC 2,5 HC/12-GF-5,08 - 1943522

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 12, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, ‍COMBICON-pluggforbindere skal kun betjenes når de er uten effekt. Hvis lavere effektverdier må kobles av driftstekniske årsaker, leveres referanseverdier på forespørsel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943522
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 499 (C_1_2013)
GTIN 4017918880286
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 11,220 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk