Basislist - IC 2,5 HC/ 2-G-5,08 - 1943302

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, Nominell strøm: 16 A, Merkespenning (III/2): 320 V, Antall poler: 2, Delingsmål: 5,08 mm, Farge: grønn, Kontaktoverflate: Tinn, Montering: Bølgelodding, ‍COMBICON-pluggforbindere skal kun betjenes når de er uten effekt. Hvis lavere effektverdier må kobles av driftstekniske årsaker, leveres referanseverdier på forespørsel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Invertert basishus med hunnkontakter for berøringssikre utstyrsutganger eller kretskort-kretskort-forbindelser
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1943302
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 498 (C-1-2013)
GTIN 4017918878467
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,640 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk