Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 6-GF-5,08 BUGY 11804 - 1942811

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, poltall: 6, delingsmål: 5,08 mm, farge: blågrå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Pluggretning parallelt med kretskortet
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1942811
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918850975
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk