Kretskortpluggforbinder - FKIC 2,5 HC/11-ST-5,08 - 1942688

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 11, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Invertert plugg med stiftkontakter for fingerberøringssikre utstyrsutganger eller skjøtforbindelser kabel-kabel
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1942688
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 495 (C_1_2013)
GTIN 4017918879181
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,163 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk