Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5 HC/ 2-STF-5,08 - 1942484

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 16 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Integrert ståloverfjær for ekstra sikkerhet ved temperatur- og effektsvingninger
  • Optimalisert for monteringssituasjoner der plassen er begrenset: Betjening og ledningstilkobling fra én retning
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1942484
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 495 (C_1_2013)
GTIN 4017918878351
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 4,567 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk