Gjennomføringshus - MCD 0,5/12-G1U-2,5 - 1941139

Ingen tilgjengelige bilder

Kretskortbasishus, nominell strøm: 4 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 12, delingsmål: 2,5 mm, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1941139
Forpakningsenhet 50 STK
Rabattgruppe AAADGA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918877972
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,850 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland PL (Poland)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk