Kretskortpluggforbinder - MSTBVA 2,5/ 5-G THT - 1941032

Bildet viser en 8-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1941032
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFEB -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 147 (CC_2002)
GTIN 4017918838270
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,930 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk