Basislist - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT - 1940897

Bildet viser en 8-polet variant

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, Farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1940897
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 147 (CC-2002)
GTIN 4017918899486
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,780 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland DE (Germany)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk