Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 8-ST-5,08 (VE 1000) - 1940538

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 8, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1940538
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918835316
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk