Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 (VE 1000) - 1940512

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1940512
Forpakningsenhet 1000 STK
Salgskode AAAFAA -
Minimum bestillingsmengde 1000 STK
GTIN 4017918835330
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 8,310 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk