Kretskortpluggforbinder - MSTBVA 2,5/ 4-G-5,08 THT-R56 - 1940431

Bildet viser en 8-polet variant

Kretskortbasishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 4, delingsmål: 5,08 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1940431
Forpakningsenhet 140 STK
Salgskode AAAFEB -
Minimum bestillingsmengde 140 STK
Katalogside Side 149 (CC_2002)
GTIN 4017918850425
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,434 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk