Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/20-STF-3,5 - 1940279

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 20, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1940279
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Katalogside Side 87 (CC_2005)
GTIN 4017918877491
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 19,322 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk