Kretskortpluggforbinder - GFKC 2,5/ 8-STF-7,62 - 1939808

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 8, delingsmål: 7,62 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, ‍COMBICON-pluggforbindere skal kun betjenes når de er uten effekt. Hvis lavere effektverdier må kobles av driftstekniske årsaker, leveres referanseverdier på forespørsel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1939808
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 341 (C_1_2013)
GTIN 4017918877804
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,564 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk