Kretskortpluggforbinder - GFKC 2,5/ 8-STF-7,5 - 1939581

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 630 V, poltall: 8, delingsmål: 7,5 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, ‍COMBICON-pluggforbindere skal kun betjenes når de er uten effekt. Hvis lavere effektverdier må kobles av driftstekniske årsaker, leveres referanseverdier på forespørsel.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Verktøyløs, tidsbesparende Push-in-tilkobling
  • Definert kontaktkraft sirker langtidsstabil kontaktering
  • Større delingsmål for økte spenningskrav
  • Intuitivt betjenbar takket være fargekodet trykkaktivering
  • Kan kombineres med serien MSTB 2,5
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Integrert prøvemulighet gjør testingen rask og brukervennlig
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1939581
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Merknad Ordrerelatert artikkel (ingen retur)
Katalogside Side 273 (CC-2009)
GTIN 4017918877651
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 18,070 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk