Kretskortpluggforbinder - MVSTBR 2,5/ 8-STEH BD:8-1 SO - 1938977

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938977
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918831172
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 17,948 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk