Basislist - MDSTBVHA 2,5/ 8-G - 1938964

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 8, delingsmål: 5 mm, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938964
Forpakningsenhet 50 STK
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 163 (CC-2002)
GTIN 4017918877163
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 10,720 g
Tolltariffnummer 85366930
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk