Gjennomføringshus - MDSTB 2,5/ 2-G1-5,08 - 1938948

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortbasishus, nominell strøm: 10 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 2, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Ved kombinasjon med MVSTB- eller FKCV-pluggdeler skal henholdsvis en MVSTBW- (eller FKCVW-) og en MVSTBR-plugg (eller FKCVR-) brukes. En kombinasjon med TMSTBP-pluggdeler er ikke mulig!

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Enkel utskiftning av kretskortene ved hjelp av pluggbare komponentgrupper
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938948
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFGA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918829469
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 3,923 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland GR (Greece)

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk