Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/10-ST-5,08 (1,3-10)OG - 1938760

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 10, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: oransje, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938760
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918846060
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 15,394 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk