Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 6-ST-3,81 BD:231AB3 - 1938508

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 6, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938508
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918826284
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk