Kretskortpluggforbinder - FKC 2,5/13-ST-5,08 BD:13-1SO - 1938168

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 13, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938168
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918813529
Tolltariffnummer 85366990

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk