Kretskortpluggforbinder - FK-MCP 1,5/ 3-ST-3,81 BD:1-3 - 1938113

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 8 A, poltall: 3, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Push-in-fjærtilkobling, Farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1938113
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918813574
Tolltariffnummer 85366990

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.



PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk