Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 GY BD27-31 - 1937994

Ingen tilgjengelige bilder

Stikkerdel, nominell strøm: 12 A, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937994
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918812126
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk