Kretskortpluggforbinder - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08GYBD23-19SO - 1937981

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 5, delingsmål: 5,08 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937981
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918812201
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk