Kretskortpluggforbinder - MVSTBW 2,5/ 6-ST GY - 1937758

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 12 A, poltall: 6, delingsmål: 5 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937758
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFBA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918732554
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,247 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk