Basislist - MC 1,5/ 5-GF-3,5 THT - 1937347

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 5, delingsmål: 3,5 mm, farge: svart, kontaktoverflate: Tinn, montering: THR lodding, Brukerinformasjon og anbefalinger med hensyn til design og through hole reflow-teknologi, se under Nedlastinger

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Pluggretning parallelt med kretskortet
  • Delingsmål 3,5 mm
  • THR-basishus med lav høyde og kompakt delingsmål
  • Leveringsform: Kartongpakket - bulkgods for mindre serier
  • Leveres beltepakket i henhold til IEC 60286-3 for automatisert bestykning
  • Brukes i SMT-reflowprosesser
  • Konstruert for integrering i SMT-loddeprosessen
  • Påskrubar flens for høyeste mekaniske stabilitet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937347
Forpakningsenhet 1
Katalogside Side 197 (CC-2011)
GTIN 4017918890094
Tolltariffnummer 85366930
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk