Basislist - MCD 1,5/11-G1-3,81BS1-11/1-11I - 1937185

Ingen tilgjengelige bilder

Basishus, nominell strøm: 7 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 11, delingsmål: 3,81 mm, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Ved kombinasjon med MCV-pluggdeler skal henholdsvis en MCVW- og en MCVR-plugg brukes.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Ledertilkobling i flere etasjer åpner for høyere kontakttetthet
  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937185
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEFA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918731267
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 12,874 g
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk