Kretskortpluggforbinder - MC 1,5/ 9-ST-3,81 GY BD:9-1 SO - 1937114

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortplugg, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 160 V, poltall: 9, delingsmål: 3,81 mm, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trekkhylse, farge: grå, kontaktoverflate: Tinn

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Åpner for tilkobling av to ledere
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1937114
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAEAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918730178
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 6,415 g

Konfigurator

Denne artikkelen kan du konfigurere.
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk