Kretskortpluggforbinder - ZEC 1,0/12-ST-3,5 C2 R1,12BDSH - 1936238

Ingen tilgjengelige bilder

Innstikksforbinder, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, poltall: 12, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1936238
Forpakningsenhet 1
GTIN 4017918618889
Tolltariffnummer 85366930

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk