Kretskortpluggforbinder - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C2R1,8BDF4F1 - 1936225

Ingen tilgjengelige bilder

Innstikksforbinder, nominell strøm: 8 A, merkespenning (III/2): 200 V, poltall: 8, delingsmål: 3,5 mm, tilkoblingstype: Fjærkrafttilkobling, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Direkte innstikksteknikk

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1936225
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode AAAFMA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
GTIN 4017918618919
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 9,116 g

Prøvetjeneste

Denne artikkelen er ikke tilgjengelig som prøveartikkel.

Prøvetjeneste
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
Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk