Basislist - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08-RN - 1936021

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Basishus, nominell strøm: 12 A, merkespenning (III/2): 320 V, poltall: 3, delingsmål: 5,08 mm, farge: grønn, kontaktoverflate: Tinn, montering: Bølgelodding, Artikkel med festenese

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Full fleksibilitet i utstyrsdesignen - en basislist for pluggforbindere med forskjellige tilkoblingsteknikker
  • Velkjent monteringsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Vertikal tilkobling muliggjør flerrekkers arrangement på kretskort
  • Lukket profil for optimal stabilitet i pluggforbindelsen
  • Låsemekanisme som er lett å betjene, beskytter mot utilsiktet skille
Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1936021
Forpakningsenhet 50 STK
Salgskode 31BAA -
Minimum bestillingsmengde 50 STK
Katalogside Side 316 (C_1_2013)
GTIN 4017918822019
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1,398 g
Tolltariffnummer 85366990
Opprinnelsesland DE (Germany)

Prøvetjeneste

Her kan du bestille din personlige prøve

Prøvetjeneste

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk