Skru-kompaktmoduler - PT 2,5/ 2-5,0-H - 1935776

Bildet viser en 10-polet variant av artikkelen

Kretskortmodul, nominell strøm: 32 A, nominell spenning: 400 V, delingsmål: 5 mm, poltall: 2, tilkoblingstype: Skrutilkobling med trådbeskyttelsesbøyle, montering: Bølgelodding, tilkoblingsretning leder/kretskort: 0 °, farge: grønn, Ved bruk av endehylser oppnås 250 V kun i forbindelse med overspenningskategori/forurensningsgrad II/2.

Pris:

Oversikt

Tekniske spesifikasjoner

Tilbehør

Godkjennelser

Nedlastinger

Dine fordeler

  • Velkjent tilkoblingsprinsipp åpner for bruk over hele verden
  • Minimal oppvarming grunnet optimale kontaktkrefter
  • Stor klemkapasitet grunnet firkantet klemrom
  • Åpner for tilkobling av to ledere
  • Feste på siden åpner for individuell sammensetting av forskjellige poltall
Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Forretningsinformasjon

Ordrekode 1935776
Forpakningsenhet 250 STK
Minimum bestillingsmengde 250 STK
Katalogside Side 427 (C-1-2013)
GTIN 4017918948399
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 2,410 g
Tolltariffnummer 85369010
Opprinnelsesland PL (Poland)

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344
N-1081 Oslo
+47 22 07 68 00
  • Opprett PDF
  • Anbefal videre
  • Tilbakemelding

Dette nettstedet bruker cookies, ved å fortsette å bla gjennom samtykker du til vår cookie politikk. Les vår personvernpolicy for mer informasjon.

Lukk